若獅子 唐紙槌

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

若獅子 唐紙槌

通常単価:
1,249円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・柄:木柄・タイプ:先切・面:丸と先切・先切:ポンチ、釘しめ
【用途】
・ハンマー

基本スペック

  • 商品タイプ
    片手ハンマー
  • 全長(mm)
    305
  • 柄材質
    その他
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    305

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
幅(mm)

絞り込み

  • 65
  • 70
  • 解除
パッケージサイズ 横(mm)

絞り込み

  • 65
  • 70
  • 解除
パッケージサイズ 高さ(mm)

絞り込み

  • 15
  • 18
  • 解除
高さ(mm)

絞り込み

  • 15
  • 18
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4904781163441
  • 4904781163458
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
65
65
15
15
4904781163441

お見積り

1,249

型番 : 112218
通常出荷日 お見積り
通常単価 1,249

スペック

  • 商品タイプ
    片手ハンマー
  • 全長(mm)
    305
  • 柄材質
    その他
  • 幅(mm)
    65
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    305
  • パッケージサイズ 横(mm)
    65
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    15
  • 高さ(mm)
    15
  • JANコード
    4904781163441
  • 製品重量(g)
    134
70
70
18
18
4904781163458

お見積り

1,279

型番 : 112219
通常出荷日 お見積り
通常単価 1,279

スペック

  • 商品タイプ
    片手ハンマー
  • 全長(mm)
    305
  • 柄材質
    その他
  • 幅(mm)
    70
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    305
  • パッケージサイズ 横(mm)
    70
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    18
  • 高さ(mm)
    18
  • JANコード
    4904781163458
  • 製品重量(g)
    164

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)