若獅子 角箱屋槌

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

若獅子 角箱屋槌

通常単価:
1,549円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・柄:木柄・タイプ:角箱(ネール)・面:ギザ面、釘抜き仕様
【用途】
・釘打ち、釘抜き等に

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
幅(mm)

絞り込み

  • 95
  • 105
  • 解除
パッケージサイズ 横(mm)

絞り込み

  • 95
  • 105
  • 解除
パッケージサイズ 高さ(mm)

絞り込み

  • 20
  • 21
  • 解除
高さ(mm)

絞り込み

  • 20
  • 21
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4904781163427
  • 4904781163434
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
95
95
20
20
4904781163427

1日目

1,549

型番 : 112215
通常出荷日 1日目
通常単価 1,549

スペック

  • 商品タイプ
    くぎ抜きハンマー
  • 全長(mm)
    300
  • 柄材質
    その他
  • 幅(mm)
    95
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    300
  • パッケージサイズ 横(mm)
    95
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    20
  • 高さ(mm)
    20
  • JANコード
    4904781163427
  • 製品重量(g)
    262
105
105
21
21
4904781163434

1日目

1,649

型番 : 112216
通常出荷日 1日目
通常単価 1,649

スペック

  • 商品タイプ
    くぎ抜きハンマー
  • 全長(mm)
    300
  • 柄材質
    その他
  • 幅(mm)
    105
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    300
  • パッケージサイズ 横(mm)
    105
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    21
  • 高さ(mm)
    21
  • JANコード
    4904781163434
  • 製品重量(g)
    296

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)