若獅子 金切鋏 直刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

若獅子 金切鋏 直刃

通常単価:
1,579円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・刃形状:直刃・グリップ:ラバーグリップ
【用途】
・板金切断等に

基本スペック

  • 刃形状
    直刃

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
全長(mm)

絞り込み

  • 225
  • 255
  • 290
  • 解除
高さ(mm)

絞り込み

  • 22
  • 24
  • 解除
幅(mm)

絞り込み

  • 55
  • 60
  • 61
  • 解除
パッケージサイズ 縦(mm)

絞り込み

  • 270
  • 305
  • 335
  • 解除
パッケージサイズ 横(mm)

絞り込み

  • 80
  • 85
  • 100
  • 解除
パッケージサイズ 高さ(mm)

絞り込み

  • 24
  • 25
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
225
22
55
270
80
24

1日目

1,579

型番 : 125011
通常出荷日 1日目
通常単価 1,579

スペック

  • 全長(mm)
    225
  • 高さ(mm)
    22
  • 幅(mm)
    55
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    270
  • パッケージサイズ 横(mm)
    80
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    24
  • 刃形状
    直刃
  • 呼び寸(mm)
    210
  • JANコード
    4904781164042
  • 製品重量(g)
    302
  • パッケージ重量(g)
    326
  • 材質
    刃:特殊鋼,グリップ:ラバー
255
22
61
305
85
25

1日目

1,779

型番 : 125012
通常出荷日 1日目
通常単価 1,779

スペック

  • 全長(mm)
    255
  • 高さ(mm)
    22
  • 幅(mm)
    61
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    305
  • パッケージサイズ 横(mm)
    85
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    25
  • 刃形状
    直刃
  • 呼び寸(mm)
    240
  • JANコード
    4904781164059
  • 製品重量(g)
    390
  • パッケージ重量(g)
    418
  • 材質
    刃:特殊鋼,グリップ:ラバー
290
24
60
335
100
25

1日目

2,179

型番 : 125017
通常出荷日 1日目
通常単価 2,179

スペック

  • 全長(mm)
    290
  • 高さ(mm)
    24
  • 幅(mm)
    60
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    335
  • パッケージサイズ 横(mm)
    100
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    25
  • 刃形状
    直刃
  • 呼び寸(mm)
    270
  • JANコード
    4904781073054
  • 製品重量(g)
    484
  • パッケージ重量(g)
    518
  • 材質
    刃:特殊鋼,グリップ:ラバー

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

 

若獅子 金切鋏 直刃:関連画像

 

 


このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)