若獅子 八角玄能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

若獅子 八角玄能

通常単価:
1,279円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・柄:木柄・タイプ:八角・面:磨き
【用途】
・八角の為、横打ち可能

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
全長(mm)

絞り込み

  • 305
  • 330
  • 335
  • 解除
幅(mm)

絞り込み

  • 67
  • 76
  • 84
  • 90
  • 97
  • 解除
パッケージサイズ 縦(mm)

絞り込み

  • 305
  • 330
  • 335
  • 解除
パッケージサイズ 横(mm)

絞り込み

  • 76
  • 84
  • 85
  • 90
  • 97
  • 解除
パッケージサイズ 高さ(mm)

絞り込み

  • 20
  • 22
  • 25
  • 解除
呼び

絞り込み

  • 150g
  • 225g
  • 300g
  • 375g
  • 450g
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
335
90
335
90
25
375g

1日目

1,649

型番 : 112204
通常出荷日 1日目
通常単価 1,649

スペック

  • 商品タイプ
    片手ハンマー
  • 全長(mm)
    335
  • 柄材質
    その他
  • 幅(mm)
    90
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    335
  • パッケージサイズ 横(mm)
    90
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    25
  • 呼び
    375g
  • 高さ(mm)
    25
  • JANコード
    4904781065004
  • 製品重量(g)
    498
305
67
305
85
20
150g

在庫品1日目

当日出荷可能

1,279

型番 : 112212
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,279

スペック

  • 商品タイプ
    片手ハンマー
  • 全長(mm)
    305
  • 柄材質
    その他
  • 幅(mm)
    67
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    305
  • パッケージサイズ 横(mm)
    85
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    20
  • 呼び
    150g
  • 高さ(mm)
    17
  • JANコード
    4904781163465
  • 製品重量(g)
    204
335
97
335
97
25
450g

1日目

2,179

型番 : 112213
通常出荷日 1日目
通常単価 2,179

スペック

  • 商品タイプ
    片手ハンマー
  • 全長(mm)
    335
  • 柄材質
    その他
  • 幅(mm)
    97
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    335
  • パッケージサイズ 横(mm)
    97
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    25
  • 呼び
    450g
  • 高さ(mm)
    25
  • JANコード
    4904781163489
  • 製品重量(g)
    586
330
76
330
76
20
225g

1日目

1,499

型番 : 112286
通常出荷日 1日目
通常単価 1,499

スペック

  • 商品タイプ
    片手ハンマー
  • 全長(mm)
    330
  • 柄材質
    その他
  • 幅(mm)
    76
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    330
  • パッケージサイズ 横(mm)
    76
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    20
  • 呼び
    225g
  • 高さ(mm)
    20
  • JANコード
    4904781072903
  • 製品重量(g)
    318
330
84
330
84
22
300g

1日目

1,549

型番 : 112287
通常出荷日 1日目
通常単価 1,549

スペック

  • 商品タイプ
    片手ハンマー
  • 全長(mm)
    330
  • 柄材質
    その他
  • 幅(mm)
    84
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    330
  • パッケージサイズ 横(mm)
    84
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    22
  • 呼び
    300g
  • 高さ(mm)
    22
  • JANコード
    4904781072910
  • 製品重量(g)
    396

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)