若獅子 サヤ入切出ナイフO型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

若獅子 サヤ入切出ナイフO型

通常単価:
679
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・仕様:サヤ(キャップ付)・カラー:オレンジ
【用途】
・日曜大工、DIY、工作に

基本スペック

  • 本体・替刃
    本体
  • 長さ(mm)
    180
  • 高さ(mm)
    14
  • 幅(mm)
    33
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    225
  • パッケージサイズ 横(mm)
    57
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    22
  • カラー
    オレンジ
  • JANコード
    4904781165285

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

679

型番 : 137112
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 679

スペック

  • 本体・替刃
    本体
  • 長さ(mm)
    180
  • 高さ(mm)
    14
  • 幅(mm)
    33
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    225
  • パッケージサイズ 横(mm)
    57
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    22
  • カラー
    オレンジ
  • JANコード
    4904781165285
  • 製品重量(g)
    62
  • パッケージ重量(g)
    74

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

若獅子 サヤ入切出ナイフO型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)