TRUSCO タップダイスセット 10mm~24mm メートルねじ(細目)

TRUSCO タップダイスセット 10mm~24mm メートルねじ(細目)
通常単価:
115,983
通常出荷日:
1日目

【特長】
・細目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M10~24のハンドタップ、50径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。
・セット品なので保管にも便利です。
【用途】
・被削材:鉄、軽金属
・細目のねじ山の修正、作製

(i)ご注意

  • ステンレス材には使用できません。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

T-50D1024NH

型番
T-50D1024NH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
その他被削材 セット内容

115,983円

1個

1日目

鉄、軽金属T-HT10X1.25-2、T-HT12X1.5-2、T-HT14X1.5-2、T-HT16X1.5-2、T-HT-18X1.5、T-HT20X1.5-2、T-HT22X1.5-2、T-HT24X2.0-2、T50D-10X1.25、T50D-12X1.5、T50D-14X1.5、T50D-16X1.5、T50D-18X1.5、T50D-20X1.5、T50D-22X1.5、T50D-24X2.0、TH-10、TH-25、DH-50

Loading...

  1. 1

基本情報

ネジ種類 メートル タップ種類 ハンドタップ JANコード 4989999509878
トラスココード 854-9500

TRUSCO タップダイスセット 10mm~24mm メートルねじ(細目)の型番T-50D1024NHのページです。
型番T-50D1024NHに関する仕様情報を記載しております。

T-50D1024NHで型番確定

TRUSCO タップダイスセット 10mm~24mm メートルねじ(細目)のレビュー