TRUSCO タップダイスセット 10mm~24mm メートルねじ(並目)

TRUSCO タップダイスセット 10mm~24mm メートルねじ(並目)
通常単価:
102,533
通常出荷日:
1日目

【特長】
・並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M10~24のハンドタップ、50径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。
・セット品なので保管にも便利です。
【用途】
・被削材:鉄、軽金属
・並目のねじ山の修正、作製

(i)ご注意

  • ステンレス材には使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

T-50D1024N

型番
T-50D1024N
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
その他被削材 セット内容

102,533円

1個

1日目

鉄、軽金属T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T-HT-18X2.5、T-HT20X2.5-2、T-HT22X2.5-2、T-HT24X3.0-2、T50D-10X1.5、T50D-12X1.75、T50D-14X2.0、T50D-16X2.0、T50D-18X2.5、T50D-20X2.5、T50D-22X2.5、T50D-24X3.0、TH-10、TH-25、DH-50

Loading...

  1. 1

基本情報

ネジ種類 メートル タップ種類 ハンドタップ JANコード 4989999509861
トラスココード 854-9499

TRUSCO タップダイスセット 10mm~24mm メートルねじ(並目)の型番T-50D1024Nのページです。
型番T-50D1024Nに関する仕様情報を記載しております。

T-50D1024Nで型番確定

TRUSCO タップダイスセット 10mm~24mm メートルねじ(並目)のレビュー