(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 4枚刃ガラスドリル

TRUSCO 4枚刃ガラスドリル
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
705円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。
・4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
【用途】
・被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。
・適合機種:電気ドリル(低速)、ハンドドリル

(i)ご注意

  • 300min-1以下の低速にて使用

型番

7 の型番候補があります候補を表示

型番

TGD-3A

TGD-4A

TGD-5A

TGD-6A

TGD-8A

TGD-10A

TGD-12A

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
全長
(mm)
シャンク径
(mm)
JANコード トラスココード

705円

1個

2日目

3 62 2.5 4989999444100 836-4750

741円

1個

1日目

4 65 3 4989999444117 836-4751

825円

1個

2日目

5 68 4 4989999444124 836-4752

988円

1個

2日目

6 72 4 4989999444131 836-4753

1,185円

1個

2日目

8 80 6 4989999444148 836-4754

1,468円

1個

2日目

10 90 6 4989999444155 836-4755

1,658円

1個

2日目

12 100 6 4989999444162 836-4756

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

六角軸鉄工用ドリル 画像

六角軸鉄工用ドリル

トラスコ中山

【特長】充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。

細軸ドリル(シャンク13型) 画像

細軸ドリル(シャンク13型)

トラスコ中山

【特長】先端特殊シンニング入でポンチ不要。

細軸ドリル(シャンク10型) 画像

細軸ドリル(シャンク10型)

トラスコ中山

【特長】シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。

基本情報

材質 刃部:超硬 被削材 ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど