ティルトトラック ブラック

ティルトトラック ブラック

通常単価:
238,998
通常出荷日:
お見積り

スピーディーで安全な搬送のために、蓄積されたノウハウをフルに投入。
【特長】
・重量のあるもの、かさばるものを大量に、スピーディーに搬送できるかどうかも、廃棄物処理の大事なポイント。
・頑丈で耐久性に優れたポリエチレン製ボディとスチール製フレームで構成。金属製よりはるかに軽量。
・最大453.6kgの耐荷重。
・中折れドーム式の専用フタを付ければ、雨天時の屋外使用も可能。
・ラウンドフォルム一体成形による仕上げ。
【材質】
・本体:ポリエチレン、フレーム:スチール

基本スペック

  • 商品タイプ
    運搬車
  • 均等荷重(kg)
    453.6
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    本体
  • ブラック
  • 幅(mm)
    1835
  • 高さ(mm)
    1111
  • 長さ(mm)
    851
  • 容量(L)
    750.0
  • トラスココード
    836-2584
  • 内容量
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

お見積り

238,998

型番 : 131507
通常出荷日 お見積り
通常単価 238,998
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    運搬車
  • 均等荷重(kg)
    453.6
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    本体
  • ブラック
  • 幅(mm)
    1835
  • 高さ(mm)
    1111
  • 長さ(mm)
    851
  • 容量(L)
    750.0
  • トラスココード
    836-2584

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ティルトトラック ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)