ステンレスワーキングカートADタイプ

ステンレスワーキングカートADタイプ

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

棚板は新しい平板とワイヤーシェルフ。構成自在のワーキング、カート。
【特長】
・SUS304製のADタイプ平板+ワイヤーシェルフのシンプル構造。
・耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します。
・棚板の増減が可能。オリジナルカートが作れます。
・打ち込み式キャスター。
・テーパー固定方式。ボルト、ナット不要の簡単な組み立て。重量がかかるほど強度がアップします。
・25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
間口(mm)

絞り込み

  • 606
  • 759
  • 911
  • 1213
  • 解除
奥行(mm)

絞り込み

  • 461
  • 614
  • 解除
高さ(mm)

絞り込み

  • 815
  • 923
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台
759
461
923

お見積り

-

型番 : NWT2AAD
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1台

スペック

  • 間口(mm)
    759
  • 奥行(mm)
    461
  • 高さ(mm)
    923
  • シルバー
  • 段数(段)
    3
  • 仕様棚板
    430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm)
    25.4
  • 仕様キャスター
    φ125 4輪自在エラストマー車PS755
  • 材質
    ステンレス
  • ポール
    Pタイプ
1台
759
461
815

お見積り

-

型番 : NWT2ASAD
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1台

スペック

  • 間口(mm)
    759
  • 奥行(mm)
    461
  • 高さ(mm)
    815
  • シルバー
  • 段数(段)
    3
  • 仕様棚板
    430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm)
    25.4
  • 仕様キャスター
    φ100 4輪自在エラストマー車PS680
  • 材質
    ステンレス
  • ポール
    Pタイプ
1台
911
461
923

お見積り

-

型番 : NWT2BAD
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1台

スペック

  • 間口(mm)
    911
  • 奥行(mm)
    461
  • 高さ(mm)
    923
  • シルバー
  • 段数(段)
    3
  • 仕様棚板
    430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm)
    25.4
  • 仕様キャスター
    φ125 4輪自在エラストマー車PS755
  • 材質
    ステンレス
  • ポール
    Pタイプ
1台
911
461
815

お見積り

-

型番 : NWT2BSAD
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1台

スペック

  • 間口(mm)
    911
  • 奥行(mm)
    461
  • 高さ(mm)
    815
  • シルバー
  • 段数(段)
    3
  • 仕様棚板
    430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm)
    25.4
  • 仕様キャスター
    φ100 4輪自在エラストマー車PS680
  • 材質
    ステンレス
  • ポール
    Pタイプ
1台
1213
461
923

お見積り

-

型番 : NWT2CAD
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1台

スペック

  • 間口(mm)
    1213
  • 奥行(mm)
    461
  • 高さ(mm)
    923
  • シルバー
  • 段数(段)
    3
  • 仕様棚板
    430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm)
    25.4
  • 仕様キャスター
    φ125 4輪自在エラストマー車PS755
  • 材質
    ステンレス
  • ポール
    Pタイプ
1台
1213
461
815

お見積り

-

型番 : NWT2CSAD
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1台

スペック

  • 間口(mm)
    1213
  • 奥行(mm)
    461
  • 高さ(mm)
    815
  • シルバー
  • 段数(段)
    3
  • 仕様棚板
    430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm)
    25.4
  • 仕様キャスター
    φ100 4輪自在エラストマー車PS680
  • 材質
    ステンレス
  • ポール
    Pタイプ
1台
759
614
923

お見積り

-

型番 : NWT2DAD
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1台

スペック

  • 間口(mm)
    759
  • 奥行(mm)
    614
  • 高さ(mm)
    923
  • シルバー
  • 段数(段)
    3
  • 仕様棚板
    430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm)
    25.4
  • 仕様キャスター
    φ125 4輪自在エラストマー車PS755
  • 材質
    ステンレス
  • ポール
    Pタイプ
1台
759
614
815

お見積り

-

型番 : NWT2DSAD
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1台

スペック

  • 間口(mm)
    759
  • 奥行(mm)
    614
  • 高さ(mm)
    815
  • シルバー
  • 段数(段)
    3
  • 仕様棚板
    430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm)
    25.4
  • 仕様キャスター
    φ100 4輪自在エラストマー車PS680
  • 材質
    ステンレス
  • ポール
    Pタイプ
1台
911
614
923

お見積り

-

型番 : NWT2EAD
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1台

スペック

  • 間口(mm)
    911
  • 奥行(mm)
    614
  • 高さ(mm)
    923
  • シルバー
  • 段数(段)
    3
  • 仕様棚板
    430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm)
    25.4
  • 仕様キャスター
    φ125 4輪自在エラストマー車PS755
  • 材質
    ステンレス
  • ポール
    Pタイプ
1台
911
614
815

お見積り

-

型番 : NWT2ESAD
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1台

スペック

  • 間口(mm)
    911
  • 奥行(mm)
    614
  • 高さ(mm)
    815
  • シルバー
  • 段数(段)
    3
  • 仕様棚板
    430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm)
    25.4
  • 仕様キャスター
    φ100 4輪自在エラストマー車PS680
  • 材質
    ステンレス
  • ポール
    Pタイプ
1台
1213
614
923

お見積り

-

型番 : NWT2FAD
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1台

スペック

  • 間口(mm)
    1213
  • 奥行(mm)
    614
  • 高さ(mm)
    923
  • シルバー
  • 段数(段)
    3
  • 仕様棚板
    430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm)
    25.4
  • 仕様キャスター
    φ125 4輪自在エラストマー車PS755
  • 材質
    ステンレス
  • ポール
    Pタイプ
1台
1213
614
815

お見積り

-

型番 : NWT2FSAD
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1台

スペック

  • 間口(mm)
    1213
  • 奥行(mm)
    614
  • 高さ(mm)
    815
  • シルバー
  • 段数(段)
    3
  • 仕様棚板
    430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm)
    25.4
  • 仕様キャスター
    φ100 4輪自在エラストマー車PS680
  • 材質
    ステンレス
  • ポール
    Pタイプ
1台
606
461
923

お見積り

-

型番 : NWT2MAD
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1台

スペック

  • 間口(mm)
    606
  • 奥行(mm)
    461
  • 高さ(mm)
    923
  • シルバー
  • 段数(段)
    3
  • 仕様棚板
    430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm)
    25.4
  • 仕様キャスター
    φ125 4輪自在エラストマー車PS755
  • 材質
    ステンレス
  • ポール
    Pタイプ
1台
606
461
815

お見積り

-

型番 : NWT2MSAD
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1台

スペック

  • 間口(mm)
    606
  • 奥行(mm)
    461
  • 高さ(mm)
    815
  • シルバー
  • 段数(段)
    3
  • 仕様棚板
    430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm)
    25.4
  • 仕様キャスター
    φ100 4輪自在エラストマー車PS680
  • 材質
    ステンレス
  • ポール
    Pタイプ

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

万能カート 画像

万能カート

エレクター

ミニカート 画像

ミニカート

エレクター

ステンレスワーキングカートADタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)