デジタルSラインインジケータ(IP65)/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

デジタルSラインインジケータ(IP65)/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付
通常単価:
40,360円~
通常出荷日:
10日目

防水保護等級IP65の防水・防じん性能を備えたダイヤルゲージ。
【特長】
・小型タイプで狭い場所での使用にも適しているデジタルインジケータ。。
・最小表示は0.01mmと0.001mmで切替可能。(DEI-233S2のみ)
・測定方向(+ -)の切り替え機能付。
・プリセット機能付。
・オ-トオフ機能付。(約4時間)
【用途】
・ホコリや切削液がかかる現場でも安心。
・平面の凹凸、工作物の取付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に使用。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

デジタルSラインインジケータ(IP65)/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付:関連画像

防水・防じん性能のデジタルSラインインジケータ

デジタルSラインインジケータ(IP65)/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付:関連画像

全長109mm・厚さ19mm の小型タイプ

デジタルSラインインジケータ(IP65)/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付:関連画像

材質: ステム・スピンドル: ステンレス
電源: CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属

デジタルSラインインジケータ(IP65)/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付:関連画像

DEI-23352:109×19mm
DEI-127(当社従来品):114×26mm

人体及び固形異物に対する保護
第1記号 記述 保護の程度 試験条件
6 耐じん形 粉じんが内部に侵入しない。 粉じんの侵入が完全に防護されている。
水の侵入に対する保護
第2記号 記述 保護の程度 試験方法
5 噴流水に対する保護 いかなる方向からの水の直接噴流 によっても有害な影響を受けない。 回転している器具に12.5L/minの水を 1分間、2.5~3mの距離から注水する。

  • IPとはIEC60529規格に基づいて規定された固形異物、水に対する電気機器、キャビネットの保護等級表示。
  • IP表示

第1記号:接触・固形異物浸入保護の等級
第2記号:防水保護の等級

品番 測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
最小表示値
(mm)
最大誤差
(μm)
測定力(N) 繰返し精度
(μm)
質量
DEI-233S1 0-12.5 0.01 0.01 20 1.5以下 2 70g
DEI-233S2 0-12.5 0.001 0.01/0.001(切替可) 5 1.5以下 2 70g

量子化誤差(±1カウント含まず)

デジタルSラインインジケータの寸法

デジタルSラインインジケータ(IP65)/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付:関連画像

寸法図

デジタルSラインインジケータ(IP65)/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付:関連画像

単位: mm

関連商品

デジタルSラインインジケータ(IP65)/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付:関連画像

単品ブロックゲージ 0級相当品

高精度0級相当モデル。一般測定、工作用の基準ゲージとして最適。

デジタルSラインインジケータ(IP65)/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付:関連画像

マグネットベース 標準型

ダイヤルゲージ・インジケータ等の保持具として最適。レバー操作でマグネットのON/OFF脱着可能。高コストパフォーマンスモデル。

デジタルSラインインジケータ(IP65)/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付:関連画像

デジタルデカ文字温湿度計 MT-892

コンフォート(快適さ)表示機能。MAX/MIN値表示機能付。

型番
DEI-233S1-KOUSEI
DEI-233S2-KOUSEI
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
目量・最小表示
(mm)
最大誤差
(μm)
トラスココード 測定力
(N)
電源 最小読取値
(mm)
繰返精度
(μm)
材質 量子誤差 質量
(g)

40,360円

1個

10日目

0.0120418-72530.5~0.9CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属0.012ステム・スピンドル:ステンレス±1カウント含まず70

54,370円

1個

10日目

0.01/0.001(切替可)5418-72610.5~0.9CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属0.0012ステム・スピンドル:ステンレス±1カウント含まず70

Loading...

  1. 1
 

基本情報

校正証明書 用途 標準型 表示方式 デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm) 6~20 防水機能 測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm) 0~12.5

デジタルSラインインジケータ(IP65)/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)