ダイヤルキャリパゲージ 測定範囲0~15mm/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

ダイヤルキャリパゲージ 測定範囲0~15mm/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • DCG-MA115-KOUSEI
  • DCG-MA215-KOUSEI
通常単価:
9,923
通常出荷日:
10日目

鋳物配管継手等のポイント測定に便利なダイヤルゲージ。
【特長】
・高コストパフォーマンス。
・携帯用に便利なサイズ。
・測定子先端が丸いので、球面の測定に便利。
【用途】
・外径用測定器に使用可能。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

ダイヤルキャリパゲージの仕様

ダイヤルキャリパゲージ 測定範囲0~15mm/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付:関連画像

材質:スチール、シルバー仕上(本体)

商品コード 品番 目量
(mm)
測定範囲
(mm)
器差
(mm)
測定子形状 質量
151575 DCG-MA115 0.05 0~15 ±0.1 丸型(φ2mm) 75g
151576 DCG-MA215 0.05 0~15 ±0.1 丸型(φ2mm) 75g

ダイヤルキャリパゲージの寸法

ダイヤルキャリパゲージ 測定範囲0~15mm/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付:関連画像

DCG-MA115

ダイヤルキャリパゲージ 測定範囲0~15mm/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付:関連画像

DCG-MA215

関連商品

ダイヤルキャリパゲージ 測定範囲0~15mm/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付:関連画像

ダイヤルキャリパゲージ(外側)

高精度な外径測定に最適なダイヤルキャリパゲージ。

ダイヤルキャリパゲージ 測定範囲0~15mm/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付:関連画像

標準形ダイヤルゲージ DI-10

高コストパフォーマンスモデル。外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んだダイヤルゲージ。

ダイヤルキャリパゲージ 測定範囲0~15mm/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付:関連画像

標準型ダイヤルゲージ(目量:0.01mm)

用途に合せて豊富な器種より選択可能。目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージ。

型番
DCG-MA115-KOUSEI
DCG-MA215-KOUSEI
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
アーム形状 トラスココード 器差
(mm)
材質 質量
(g)

9,923円

1個

10日目

両曲がり型353-3786±0.1本体:スチール(シルバー仕上)75

9,923円

1個

10日目

片直線型353-3808±0.1本体:スチール(シルバー仕上)75

Loading...

  1. 1
 

基本情報

校正証明書 用途 キャリパー型 表示方式 ダイヤル
目量・最小表示(mm) 0.05 目盛種類 連続目盛 防水機能
測定データ出力端子 有無 測定範囲(mm) 0~15 測定子 丸型(φ2mm)
差込深さ(mm) 35

ダイヤルキャリパゲージ 測定範囲0~15mm/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)