イエロンリール(ナイロンコート鋼製巻尺)

イエロンリール(ナイロンコート鋼製巻尺)
通常単価:
7,737円~
通常出荷日:
7日目

【特徴】
・雪上でも見やすいイエローテープ材を使用した巻尺。
・ケースはスチロンリールと同じ十字ケース。
・テープは、折れ・サビに強いナイロンコート。水洗いもOK。
・イエローテープで雪上・炎天下での見易さを向上。
・先端部はショックアブソーバー付で破損を防止。
【用途】
・土木・建築・測量用。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

イエロンリール(ナイロンコート鋼製巻尺):関連画像

型番
YN30
YN50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ長さ
(m)
ケースサイズ
(mm)
JANコード 重量
(g)

7,737円

1個

7日目

30316×192×324957111176130900

10,187円

1個

7日目

50345×238×3249571111761541320

Loading...

  1. 1

基本情報

テープ幅(mm) 10 商品タイプ 大型巻尺 標準張力(N) 50
455mmピッチ表示 JIS規格 JIS1級 温度(℃) 20
厚さ(mm) 0.5

イエロンリール(ナイロンコート鋼製巻尺)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)