ソフト99 ガラコワイパーパワー撥水替ゴム No.133

ソフト99 ガラコワイパーパワー撥水替ゴム No.133

通常単価:
1,653
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
・濃縮ガラコを配合したシリコーンラバーです。
・ガラコを施工したガラスに使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。
・新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減します。
【用途】
・自動車用ワイパー替えゴム(撥水タイプ)
【商品仕様】
・ワイパーNo.:133
・全長(mm):700
・全幅(mm):8.6
・形状:幅広型
・全長:~700[mm]
・入数:1本
・JANコード:4975759052333
・トラスココード:835-6679
・質量:43g
【材質/仕上】
・シリコーンゴム

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

1,653

型番 : 05233
通常出荷日 2日目
通常単価 1,653

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

タッチアップペン(シルバー・白・黒) 画像

タッチアップペン(シルバー・白・黒)

ソフト99コーポレーション

マフラー耐熱テープ(耐熱温度310℃) 画像

マフラー耐熱テープ(耐熱温度310℃)

ソフト99コーポレーション

シリコンオフ300・シリコンオフ チビ缶 画像

シリコンオフ300・シリコンオフ チビ缶

ソフト99コーポレーション

ソフト99 ガラコワイパーパワー撥水替ゴム No.133のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)