ソフト99 ふき取りクロス

ソフト99 ふき取りクロス

通常単価:
649
通常出荷日:
1日目

【特長】
・すべるようにスイスイWAXを拭き取れ、何回でも洗って使えるのでとても経済的です。
【用途】
・自動車用拭き上げクロス。
【商品仕様】
・シートサイズ(mm):320×220
・パック入数(枚):1
・ソフト99 ふき取りクロス
・JANコード:4975759040125
・トラスココード:835-6665
・質量:167g
【材質/仕上】
・素材:レーヨン100%

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

649

型番 : 04012
通常出荷日 1日目
通常単価 649

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

マイクロセーマ 画像

マイクロセーマ

ソフト99コーポレーション

ソフト99 赤サビ転換防錆剤 画像

ソフト99 赤サビ転換防錆剤

ソフト99コーポレーション

ソフト99 耐水サンドペーパーセットM 画像

ソフト99 耐水サンドペーパーセットM

ソフト99コーポレーション

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)