ソフト99 ニューカーラグラグ

ソフト99 ニューカーラグラグ【12個入り】

通常単価:
327
通常出荷日:
2日目

【特長】
・使い捨てタオルの決定版です。
・かさばらず使いやすい360mm×550mmのジャストサイズで、1袋12枚入りです。
・生分解素材であるレーヨン100%使用のエコロジー商品です。
【用途】
・洗車時のワックス・コーティング剤の拭き上げなど。
【商品仕様】
・シートサイズ(mm):550×360
・パック入数(枚):12
・ソフト99 ニューカーラグラグ
・JANコード:4975759040200
・トラスココード:835-6666
・質量:32g
【材質/仕上】
・素材:レーヨン100%

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

327

12個入り

型番 : 04020
通常出荷日 2日目
通常単価 327
内容量 12個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

マイクロセーマ 画像

マイクロセーマ

ソフト99コーポレーション

ソフト99 赤サビ転換防錆剤 画像

ソフト99 赤サビ転換防錆剤

ソフト99コーポレーション

ソフト99 耐水サンドペーパーセットM 画像

ソフト99 耐水サンドペーパーセットM

ソフト99コーポレーション

ソフト99 ニューカーラグラグのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)