Linda 美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)

Linda 美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)

通常単価:
11,963
通常出荷日:
2日目

【特長】
・40~60km/h以上の走行で良好な雨滴飛散性を実現しました。
・耐ワイパー性と耐候性が優れており、長期的な撥水効果が持続します。
・水垢・油膜の付着力を低減します。
・着氷力を低減し、寒冷地での結氷剥離作業が容易です。
・雨滴による光散乱で発生する視界不良を低減します。
【用途】
・自動車ガラス用撥水に。
【商品仕様】
・容量(ml):コート剤 180ml・反応開始液 10ml・下地処理剤 300g・仕上げ剤 300ml
・美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)
・持続効果1年以上(当社テストの評価値)
・JANコード:4979782044730
・トラスココード:835-6412
・質量:0.67kg
【材質/仕上】
・(コート剤)
・溶剤
・フッ素系撥水剤
・噴射剤(反応開始液)
・酸(仕上げ剤)
・イソプロパノール
・噴射剤(下地処理剤)
・研磨剤
・分散剤
・キレート剤
【セット内容/付属品】
・コート剤180ml
・反応開始液10ml
・下地処理剤300g
・仕上げ剤300ml
・混合容器2個
・コート剤用スポンジ2個
・下地処理用スポンジ1個
・処理済シール30枚

(i)ご注意

  • コート剤は振らずに使用してください。混合した液の使用期限は常温で約3日間です。使用期限が過ぎた混合液は所期の性能を発揮しない場合がありますので使用しないでください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

11,963

型番 : BZ64
通常出荷日 2日目
通常単価 11,963

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

Linda 美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)