AION コーティング剤・ワックスふき取りクロス3枚入り 523-W

AION コーティング剤・ワックスふき取りクロス3枚入り 523-W【3個入り】

通常単価:
423
通常出荷日:
2日目

【特長】
・レーヨンとクラレ製「WRAMP[[(R)]]」(極細分割繊維)の複合素材で、破れにくく耐久性があります。
・極細繊維が、コーティング剤や余分なワックス成分、汚れの粒子をしっかりと拭き取ります。
・ステッチが不織布の為、磨きキズが付きにくいです。
・水拭き(コーティング剤の塗り込み)・乾拭き(コーティング剤・ワックスの拭き取り)用としても使えます。
・複合素材のレーヨンが、水分を吸収し、拭く・絞るの繰り返し作業に適しています。
【用途】
・コーティング剤の塗布、仕上げ拭き。
・車内の拭き掃除に。
・ボディー、ガラス、足回りの汚れ落としに。
【商品仕様】
・シートサイズ(mm):600×300
・セット入数(枚):3
・JANコード:4540104052360
・トラスココード:855-1420
・質量:42.5g
【材質/仕上】
・素材:レーヨン・ナイロン・PET

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

423

3個入り

型番 : 523-W
通常出荷日 2日目
通常単価 423
内容量 3個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

AION コーティング剤・ワックスふき取りクロス3枚入り 523-Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)