3M ストライプはがし(新車塗膜用) 8907 420ml

3M ストライプはがし(新車塗膜用) 8907 420ml

通常単価:
2,433
通常出荷日:
2日目

【特長】
・粘着剤つき塩ビフィルム用のはくり剤です。
・ボディー外装に貼られているストライプ、ステッカー、紙ラベルをはがすのに適しています。
・塩ビフィルム(ストライプ)をはがした後に残った粘着剤の除去にも使用できます。
【商品仕様】
・容量(ml):420
・質量:400g
・トラスココード:775-7425
・JANコード:4901690363450

(i)ご注意

  • PPフィルムをはがすことはできません。バイザーなどの樹脂製品、補修塗膜への使用は避けてください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

2,433

型番 : 8907
通常出荷日 2日目
通常単価 2,433

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

3M™ クリーナーワックス 画像

3M™ クリーナーワックス

スリーエムジャパン

3M ストライプはがし(新車塗膜用) 8907 420mlのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)