3M スーパーデューティ ラビングコンパウンド 5955 4L

3M スーパーデューティ ラビングコンパウンド 5955 4L

通常単価:
4,989
通常出荷日:
1日目

【特長】
・塗装後の肌が荒れてしまった場合、素早くゆず肌を落とすことができます。
【商品仕様】
・タイプ:液状
・名称:スーパーデューティ ラビングコンパウンド
・容量(ml):4000
・肌調整量:大
・JANコード:4901690052170
・トラスココード:835-7642
・質量:4300g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

4,989

型番 : 5955
通常出荷日 1日目
通常単価 4,989

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

3M™ クリーナーワックス 画像

3M™ クリーナーワックス

スリーエムジャパン

3M スーパーデューティ ラビングコンパウンド 5955 4Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)