3M コンパウンド カット・1-L 5967 750ml

3M コンパウンド カット・1-L 5967 750ml

通常単価:
3,189
通常出荷日:
2日目

【特長】
・耐スリ傷性以外の塗料に対しては深い傷を入れることなく肌調整が行えます。
【商品仕様】
・タイプ:液状
・名称:カット・1-L
・容量(ml):750
・肌調整量:中
・名称:カット・1-L
・容量(ml):750
・肌調整量:中
・JANコード:4547452610556
・トラスココード:835-7643
・質量:950g

(i)ご注意

  • 耐スリ傷性塗料に対しては3M[[TM]]ウルトラフィーナ[[TM]]コンパウンド プレミアム5949をお奨めします。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

3,189

型番 : 5967
通常出荷日 2日目
通常単価 3,189

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

3M™ クリーナーワックス 画像

3M™ クリーナーワックス

スリーエムジャパン

3M コンパウンド カット・1-L 5967 750mlのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)