TRUSCO シート紐 白 直径4mm×800mm 100本入り

TRUSCO シート紐 白 直径4mm×800mm 100本入り【100個入り】

通常単価:
279
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・耐候性・耐水性に優れたポリエチレン製です。
【用途】
・足場や仮設シート類などの連結に。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・標準幅(mm):4
・長さ(m):0.8
・JANコード:4989999442571
・トラスココード:835-8275
・質量:233g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

279

100個入り

型番 : TSH-480-WH
通常出荷日 お見積り
通常単価 279
内容量 100個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

トラックシートα 画像

トラックシートα

トラスコ中山

TRUSCO シート紐 白 直径4mm×800mm 100本入りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)