TRUSCO エステルトラックシート 2t平張 幅2450mmX長さ3.5m

TRUSCO エステルトラックシート 2t平張 幅2450mmX長さ3.5m

通常単価:
10,375
通常出荷日:
2日目

【特長】
・プロ仕様の厚手生地を使用しています。
・耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
【用途】
・荷物輸送、野積カバー。
【商品仕様】
・色:グリーン
・適合車種:2tトラック(平張)
・幅(m):2.45
・長さ(m):3.5
・ハトメ数(個):22
・ハトメピッチ(cm):60×49
・付属バンド(本):2
・耐久期間:約2~3年
・厚み:0.64mm
・JANコード:4989999448771
・トラスココード:855-7628
・質量:5.7kg
【材質/仕上】
・シート:エステル帆布
・ハトメ:真鍮(内径:12mm)
【セット内容/付属品】
・ゴムバンド(15mm×5m)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

10,375

型番 : TETS-2-F
通常出荷日 2日目
通常単価 10,375

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

トラックシートα 画像

トラックシートα

トラスコ中山

TRUSCO エステルトラックシート 2t平張 幅2450mmX長さ3.5mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)