TRUSCO エステルトラックシート 2tWキャブ 幅2450mmX長さ2.5m

TRUSCO エステルトラックシート 2tWキャブ 幅2450mmX長さ2.5m

通常単価:
7,313
通常出荷日:
2日目

【特長】
・プロ仕様の厚手生地を使用しています。
・耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
【用途】
・荷物輸送、野積カバー。
【商品仕様】
・色:グリーン
・適合車種:軽トラック(高積)2tWキャブトラック(平張)
・幅(m):2.45
・長さ(m):2.5
・ハトメ数(個):18
・ハトメピッチ(cm):60×49
・付属バンド(本):1
・耐久期間:約2~3年
・厚み:0.64mm
・JANコード:4989999448764
・トラスココード:855-7630
・質量:4.1kg
【材質/仕上】
・シート:エステル帆布
・ハトメ:真鍮(内径:12mm)
【セット内容/付属品】
・ゴムバンド(15mm×5m)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

7,313

型番 : TETS-2-WC
通常出荷日 2日目
通常単価 7,313

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

トラックシートα 画像

トラックシートα

トラスコ中山

TRUSCO エステルトラックシート 2tWキャブ 幅2450mmX長さ2.5mのレビュー

評価 3.0 平均 3.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 軽トラック荷台幌シートとして2018/12/17
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    軽トラックの荷台に、いわゆる幌付きトラックよりは低い、後部窓ガラスが隠れない程度の高さの骨組みを組み、それら全体をカバーできるような変則的なサイズのトラックシートを探していた。

    厚みがあり、大きさも一般的な軽トラック用よりもかなり大きいので重く、一人では広げるのも一苦労だが、それらは予想の範囲内。柔軟性が低く、扱いづらいのと、それが耐久性に影響しないか心配。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)