ダストレス ダストレス太字チョーク 125×24 赤

ダストレス ダストレス太字チョーク 125×24 赤
通常単価:
239
通常出荷日:
2日目

【特長】
・極太チョークなので遠くまで見やすく工事現場でのマーキングに最適です。
・太くて折れにくいので、アスファルト、木材のマーキングにも適しています。
・主原料は歯磨き粉にも使われている炭酸カルシウムで安心で安全なチョークです。
・ホタテ貝殻の粉末配合で北海道リサイクルブランド品として認定されております。
【用途】
・建築現場でのマーキング筆記具として。
【商品仕様】
・色:赤
・グリーン購入法適合商品
・長さ125ミリ、直径24ミリ
・JANコード:4904085111124
・トラスココード:855-9271
・質量:98g
【材質/仕上】
・チョーク:炭酸カルシム、ホタテ貝殻粉末、顔料

(i)ご注意

  • 幼児が口に入れないようご注意ください。皮膚の敏感な方はコーティング部分をお持ちください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DK-R

型番
DK-R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

239円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ダストレス ダストレス太字チョーク 125×24 赤の型番DK-Rのページです。
型番DK-Rに関する仕様情報を記載しております。

DK-Rで型番確定

ダストレス ダストレス太字チョーク 125×24 赤のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)