カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタシート付き

カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタシート付き

通常単価:
-
通常出荷日:
8日目

【特長】
・標準型四方囲い上フタシート付タイプです。
・シート付きですので荷物が雨にぬれにくく、個人情報対策にも最適です。
・床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。
・床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。
・堅牢性抜群です。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):500
・全高(mm):1019
・キャスター径(mm):150
・外形寸法(mm)長さ×幅×高さ:1200×750×1019
・有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:1080×700×700
・完成品
・コーナー部緩衝ゴム付
・トラスココード:855-0524
・質量:57kg
【材質/仕上】
・本体:スチール
・車輪:赤ジェンゴム

(i)ご注意

  • 使用しない場合は、必ずキャスターブレーキをかけてください。人は絶対に載せないでください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

8日目

-

型番 : 681B
通常出荷日 8日目
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタシート付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)