シライ ベルタイト ステンレス製ラチェットバックル 両端アイ形

シライ ベルタイト ステンレス製ラチェットバックル 両端アイ形

通常単価:
13,898
通常出荷日:
1日目

【特長】
・複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
【用途】
・トラック荷物の固縛に最適。
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):0.764
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:50×2.5
・ベルト長さ(m)巻取側:5
・べルト長さ(m)固定側:1
・色:ブルー
・ラチェットバックル式タイプ(ステンレス)
・ステンレスバックルとベルトの組み合わせ
・JANコード:4902043873602
・トラスココード:859-0101
・質量:1.95kg
【材質/仕上】
・ベルト:ポリエステル
・ラチェットバックル:ステンレス

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

13,898

型番 : RE50LS6
通常出荷日 1日目
通常単価 13,898

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

シライ ベルタイト ステンレス製ラチェットバックル 両端アイ形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)