allsafe ベルト荷締機 ラチェット式ラウンド仕様(超重荷重)

allsafe ベルト荷締機 ラチェット式ラウンド仕様(超重荷重)

通常単価:
34,027
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
【用途】
・超重荷重荷物結束。
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):3.33
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:65×4.5
・ベルト長さ(m)巻取側:-
・べルト長さ(m)固定側:8
・色:白
・ラチェットバックル式
・ラウンドタイプ
・JANコード:4562468183498
・トラスココード:859-0636
・質量:5.78kg
【材質/仕上】
・ベルト:ポリエステル
・ラチェットバックル:スチール

(i)ご注意

  • 他社ベルトとの組み合わせはしないでください。乱暴に扱わないでください。定期的に注油をしてください。巻き取りすぎに注意してください。点検してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

34,027

型番 : RN6R8
通常出荷日 2日目
通常単価 34,027

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

allsafe ベルト荷締機 ラチェット式ラウンド仕様(超重荷重)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)