TRUSCO Wスリング Aタイプ カラー被覆付 12mmX3.0m

TRUSCO Wスリング Aタイプ カラー被覆付 12mmX3.0m

通常単価:
7,058
通常出荷日:
2日目

【特長】
・JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
・「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
・編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
・編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
・樹脂製のカラー被覆で太さや使用荷重が一目でわかります。
【商品仕様】
・安全使用荷重2本垂直吊り(t):2.24
・全長(m):3
・スリング径(mm):12(14)
・タイプ:A
・外径(mm):14
・被覆色:青
・JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
・JANコード:4989999455212
・トラスココード:855-0555
・質量:2.38kg
【材質/仕上】
・ロープ:炭素鋼
・芯:麻芯
・スリーブ:アルミ合金
・被覆:塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • スリング径の( )の数値はPVC被覆を含めた数値です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

7,058

型番 : GRC-12S3
通常出荷日 2日目
通常単価 7,058

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TRUSCO Wスリング Aタイプ カラー被覆付 12mmX3.0mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)