ARM アームステンレススリーブ5.0mm用(10個入)

ARM アームステンレススリーブ5.0mm用(10個入)【10個入り】

通常単価:
4,062
通常出荷日:
2日目

【特長】
・電食・腐食に強いステンレススリーブです。
【用途】
・アームスエージャー用ステンレススリーブ。
【商品仕様】
・適合ワイヤー径(mm):5
・専用圧着工具:SS-HS5
・JANコード:4981116113456
・トラスココード:855-1416
・質量:124g
【材質/仕上】
・ステンレス

(i)ご注意

  • アームスエージャー(ステンレススリーブ用)とアームステンレススリーブは必ずセットで使用してください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

4,062

10個入り

型番 : SS-5.0
通常出荷日 2日目
通常単価 4,062
内容量 10個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ARM アームステンレススリーブ5.0mm用(10個入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)