“コロコロビッグ”

“コロコロビッグ”

通常単価:
2,561
通常出荷日:
2日目

【特長】
・1回転が長い太巻きタイプだから広いお部屋やオフィスで大活躍です。
・テープをめくる回数が減って効率的です。
・特殊ミシン目入りです。
・場所や身長に合わせて長さを調節できる伸縮シャフトを採用しています。
【用途】
・広いカーペットやラグマットなどの掃除に最適
【商品仕様】
・テープサイズ:187mm幅×50周
・幅(mm):225
・長さ(mm):560~1030
・全長:最長/1030mm・最短/560mm
・紙芯内径:76.5mm
・すじ塗り粘着
・本体にテープ1本付
・JANコード:4904140252809
・トラスココード:836-4720
・質量:850g
【材質/仕上】
・シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミ
・グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン(PP)
・テープ:すじ塗り粘着加工紙

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

2,561

型番 : C2280
通常出荷日 2日目
通常単価 2,561

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)