バーテック バーキュート 粉払いブラシ 青 BC-KBB1P

バーテック バーキュート 粉払いブラシ 青 BC-KBB1P

通常単価:
4,120
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
・柄部はさびや腐食に強く、耐久性のあるステンレスを採用しています。
【用途】
・粉体清掃および一般清掃用。
【商品仕様】
・色:青
・幅×長さ(mm):300×300
・線径(mm):0.35
・耐熱温度(℃):120
・毛質:PBT
・毛丈:60mm
・耐熱温度:120℃
・別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
・JANコード:4513841262705
・トラスココード:856-3113
・質量:176g
【材質/仕上】
・ハンドル:ステンレス
・ブラシ:PBT

(i)ご注意

  • 取付用のネジは別売りとなります。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

4,120

型番 : 61800201
通常出荷日 1日目
通常単価 4,120

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

バーテック バーキュート 粉払いブラシ 青 BC-KBB1Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)