バーテック バーキュート ミゾッコブラシJタイプ スペア バーキンタ BCMJ-MDSP MD0.6 NH25

バーテック バーキュート ミゾッコブラシJタイプ スペア バーキンタ BCMJ-MDSP MD0.6 NH25

通常単価:
1,488
通常出荷日:
1日目

【特長】
・毛に金属検出機対応素材を使用しています。
・毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
・金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
【用途】
・細い隙間の汚れの清掃に。
【商品仕様】
・縦(mm):80
・色:グレー
・横(mm):6
・厚さ(mm):40
・耐熱温度:140℃
・毛丈:25mm
・バーキュートミゾッコブラシJタイプスペアバーキンタ
・JANコード:4513841614177
・トラスココード:856-3154
・質量:16g
【材質/仕上】
・本体:SUS、ブラシ:PBT

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,488

型番 : 61461601
通常出荷日 1日目
通常単価 1,488

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

バーテック バーキュート ミゾッコブラシJタイプ スペア バーキンタ BCMJ-MDSP MD0.6 NH25のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)