バーテック バーキュート ミートブラシ 青 BCM-B

バーテック バーキュート ミートブラシ 青 BCM-B

通常単価:
9,157
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ガードつきで、刃物が付いた器具を安全に清掃できます。
【用途】
・スライサーなど、刃物がついた機械の洗浄に。
【商品仕様】
・色:白
・全長(mm):510
・ブラシ幅(mm):175
・ガード直径:100mm
・線径:0.5mm
・ガード直径:100mm
・耐熱温度:150℃
・JANコード:4513841013260
・トラスココード:856-3095
・質量:250g
【材質/仕上】
・ブラシ:PBT

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

9,157

型番 : 61500201
通常出荷日 1日目
通常単価 9,157

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

バーテック バーキュート ミートブラシ 青 BCM-Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)