バーテック バーキュート カラーペストリーブラシ 30mm 黄 BCPB-30Y

バーテック バーキュート カラーペストリーブラシ 30mm 黄 BCPB-30Y

通常単価:
2,747
通常出荷日:
1日目

【特長】
・用途に合わせて、大中小の3タイプおよび5色のカラーからお選びいただけます。
【用途】
・食品への調味料の塗布、余分な粉の払い落しなど。
【商品仕様】
・縦(mm):215
・色:黄
・横(mm):30
・線径(mm):0.2
・耐熱温度(℃):120
・毛質:PBT
・毛丈:50mm
・ブラシ幅:30mm
・全長:215mm
・線径:0.2mm
・耐熱温度:120℃
・JANコード:4513841013345
・トラスココード:856-3099
・質量:25g
【材質/仕上】
・毛:PBT

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

2,747

型番 : 61610401
通常出荷日 1日目
通常単価 2,747

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

バーテック バーキュート カラーペストリーブラシ 30mm 黄 BCPB-30Yのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)