Vikan UST ベーカリーブラシ 4585 白

Vikan UST ベーカリーブラシ 4585 白

通常単価:
3,267
通常出荷日:
1日目

【特長】
・細かい粉を掃くことができるベーカリーブラシです。
【用途】
・水分を含んだものを掃く作業に。
【商品仕様】
・縦(mm):320
・色:ホワイト
・横(mm):35
・厚さ(mm):68
・毛質:ミディアム
・毛丈(mm):55
・毛丈(mm):55
・線径:0.35mm
・耐熱温度:121℃
・毛丈:55mm
・JANコード:5705020458552
・トラスココード:828-9084
・質量:180g
【材質/仕上】
・ボディー部:ポリプロピレン(PP)
・フィラメント:ポリエステル

(i)ご注意

  • ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

3,267

型番 : 45855
通常出荷日 1日目
通常単価 3,267

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

Vikan UST ベーカリーブラシ 4585 白のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)