日東エルマテ 蛍光テープ 150mmX5m グリーン

日東エルマテ 蛍光テープ 150mmX5m グリーン

通常単価:
5,688
通常出荷日:
1日目

【特長】
・太陽光や照明により蛍光を発し鮮明に見えます。
【用途】
・工場、倉庫などあらゆる標示に。
・さまざまな危険標示。
・衝突防止標示に。
・各種施設の段差標示。
・通路標示。
・誘導標示に。
【商品仕様】
・色:グリーン
・幅(mm):150
・長さ(m):5
・厚さ(mm):0.17
・引張強度:30N/10mm
・引張強度:30N/10mm
・粘着力:12N/10mm
・切断にはカッターが必要
・JANコード:4953871168699
・トラスココード:829-0922
・質量:450g
【材質/仕上】
・基材:塩化ビニール
・粘着剤:アクリル系

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

5,688

型番 : LK-150GN
通常出荷日 1日目
通常単価 5,688

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

日東エルマテ 蛍光テープ 150mmX5m グリーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)