日東 プリントラインテープ E-SDP 50mm×10m KEEP OUT

日東 プリントラインテープ E-SDP 50mm×10m KEEP OUT

通常単価:
1,515
通常出荷日:
1日目

【特長】
・面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。
・接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
・プラスチック芯を使用してます。
【用途】
・屋内用。
・工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
【商品仕様】
・色:イエロー
・表示内容:KEEP OUT
・幅(mm):50
・長さ(m):10
・厚さ(mm):0.12
・粘着力:9.5N/10mm
・引張強度:25N/10mm
・JANコード:4976006152646
・トラスココード:836-6224
・質量:108g
【材質/仕上】
・基材:ポリオレフィン系フィルム
・粘着剤:ゴム系

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,515

型番 : 5010E-SDP22
通常出荷日 1日目
通常単価 1,515

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

日東 プリントラインテープ E-SDP 50mm×10m KEEP OUTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)