新富士 業務用超強力ラインテープ 黄(幅50MM×長さ20M)

新富士 業務用超強力ラインテープ 黄(幅50MM×長さ20M)

通常単価:
7,488
通常出荷日:
2日目

【特長】
・耐久性・耐摩耗性、接着力に優れたラインテープです。
・表面が汚れにくく汚れても拭き取りやすい素材です。
【用途】
・屋内用。
・工場や倉庫内の区画表示に。
【商品仕様】
・色:黄
・表示内容:ライン
・幅(mm):50
・長さ(m):20
・厚さ(mm):0.3
・長さ(mm):20000
・粘着力(N/mm):1125
・引張強度(N/mm):630
・粘着力:45N/25mm
・引張強度:63N/10mm
・重量(g):520
・JANコード:4953571007052
・トラスココード:828-9257
・質量:520g
【材質/仕上】
・塩化ビニール
・アルミニウム
・合成ゴム系粘着剤
・PET樹脂

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

7,488

型番 : RM705
通常出荷日 2日目
通常単価 7,488

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

新富士 業務用超強力ラインテープ 黄(幅50MM×長さ20M)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)