TRUSCO ラインテープ 屋内用 幅50mmX長さ50m ブルー

TRUSCO ラインテープ 屋内用 幅50mmX長さ50m ブルー

通常単価:
3,087
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。
・接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
【用途】
・屋内用。
・工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
【商品仕様】
・色:ブルー
・幅(mm):50
・長さ(m):50
・厚さ(mm):0.16
・粘着力(N/mm):1.2mm/10mm
・引張強度(N/mm):50N/10mm
・粘着力:12N/10mm
・引張強度:50N/10mm
・切断にはカッターが必要
・JANコード:4989999494761
・トラスココード:836-8033
・質量:750g
【材質/仕上】
・基材:ポリオレフィン
・粘着剤:ゴム系

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

3,087

型番 : TLT-50EAB
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 3,087

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TRUSCO ラインテープ 屋内用 幅50mmX長さ50m ブルーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)