TRUSCO 蛍光ノンスリップテープ 屋外用 50mmX3m グリーン・ホワイト

TRUSCO 蛍光ノンスリップテープ 屋外用 50mmX3m グリーン・ホワイト

通常単価:
2,237
通常出荷日:
2日目

【特長】
・蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。
・安心安全歩行に最適です。
【用途】
・屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
【商品仕様】
・色:緑/白
・幅(mm):50
・長さ(m):3
・厚さ(mm):0.85
・粘着力:15N/25mm
・引張強度:740N/25mm
・切断にはカッターが必要
・JANコード:4989999437379
・トラスココード:829-1399
・質量:300g
【材質/仕上】
・基材:樹脂加工布
・粘着剤:アクリル系
・砥粒:酸化アルミニウム

(i)ご注意

  • 凹凸面に施工する場合は、施工面に下地処理(別売:シーラントN3K)を行ってください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

2,237

型番 : TKNS-50-GW
通常出荷日 2日目
通常単価 2,237

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TRUSCO 蛍光ノンスリップテープ 屋外用 50mmX3m グリーン・ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)