TRUSCO ノンスリップテープ 屋内用 40mmX40mm ピンク 50枚入

TRUSCO ノンスリップテープ 屋内用 40mmX40mm ピンク 50枚入【50個入り】

通常単価:
1,261
通常出荷日:
2日目

【特長】
・施工に便利なカットタイプです。角ははがれにくいようR加工を施しています。
・ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。
・耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。
・工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。
・タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。
・抗菌、防カビ処理を施しています。
【用途】
・屋内用。(素足で歩行する場所全般)
【商品仕様】
・色:ピンク
・幅(mm):40
・長さ(m):0.4
・長さ(mm):40
・厚さ(mm):0.65
・粘着力:20N/25mm
・引張強度:34N/25mm
・JANコード:4989999437287
・トラスココード:829-1390
・質量:180g
【材質/仕上】
・基材:なし
・粘着剤:アクリル系
・砥粒:合成ゴム粒子

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

1,261

50個入り

型番 : TNI-4040P
通常出荷日 2日目
通常単価 1,261
内容量 50個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TRUSCO ノンスリップテープ 屋内用 40mmX40mm ピンク 50枚入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)