日東電工アメリカ 両面カプトンテープP-223 25μX19mmX33m

日東電工アメリカ 両面カプトンテープP-223 25μX19mmX33m

通常単価:
19,733
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・厚みが薄く馴染みが良いです。
・耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。
・高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。
【用途】
・シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。
・絶縁層のスプライシング。
・EMI・RFIシールド時のメタル貼り。
・電子部品仮止め。
【商品仕様】
・色:アーバン
・幅(mm):19
・長さ(m):33
・厚さ(mm):0.114
・粘着力(N/mm):4.5N/10mm
・引張強度(N/mm):63N/10mm
・基材:カプトンフィルム
・伸び(%):85
・耐熱温度:260°/180°(連続使用時)
・粘着剤:シリコーン系
・粘着力:4.5N/10mm
・引張強度:63N/10mm
・UL規格 H種(180℃)
・JANコード:4953871168996
・トラスココード:836-5339
・質量:150g
【材質/仕上】

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

19,733

型番 : P223X3/4
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 19,733

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃ 画像

電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

日東電工アメリカ(旧パーマセル)

日東電工アメリカ カプトンテープP-221 25μX12.7mmX33m 画像

日東電工アメリカ カプトンテープP-221 25μX12.7mmX33m

日東電工アメリカ(旧パーマセル)

日東電工アメリカ カプトンテープP-224 25μX12.7mmX33m 画像

日東電工アメリカ カプトンテープP-224 25μX12.7mmX33m

日東電工アメリカ(旧パーマセル)

日東電工アメリカ 両面カプトンテープP-223 25μX19mmX33mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)