日東電工アメリカ カプトンテープP-221 25μX19mmX33m

日東電工アメリカ カプトンテープP-221 25μX19mmX33m

通常単価:
9,800
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。
・耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。
・粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
【用途】
・高耐熱電線の結束。
・高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。
・小型ボビンコイルの外装絶縁。
・マグネットワイヤーの結束。
・ウェーブソルダー時の基板マスキング。
・真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め
【商品仕様】
・色:アーバン
・幅(mm):19
・長さ(m):33
・厚さ(mm):0.066
・粘着力(N/mm):2.7N/10mm
・引張強度(N/mm):63N/10mm
・基材:カプトンフィルム
・連続使用温度(℃):180
・伸び(%):85
・耐熱温度:260°/180°(連続使用時)
・粘着剤:シリコーン系
・粘着力:2.7N/10mm
・引張強度:63N/10mm
・UL規格 H種(180℃)
・JANコード:4953871168958
・トラスココード:836-5335
・質量:60g
【材質/仕上】

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

9,800

型番 : P221X3/4
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 9,800

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃ 画像

電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

日東電工アメリカ(旧パーマセル)

日東電工アメリカ カプトンテープP-221 25μX12.7mmX33m 画像

日東電工アメリカ カプトンテープP-221 25μX12.7mmX33m

日東電工アメリカ(旧パーマセル)

日東電工アメリカ カプトンテープP-224 25μX12.7mmX33m 画像

日東電工アメリカ カプトンテープP-224 25μX12.7mmX33m

日東電工アメリカ(旧パーマセル)

日東電工アメリカ カプトンテープP-221 25μX19mmX33mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)