日東電工アメリカ PTFEテープP-422 50μX12.7mmX33m

日東電工アメリカ PTFEテープP-422 50μX12.7mmX33m

通常単価:
7,827
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・シリコーン系粘着剤を使用しており、使用温度範囲が広いです。
・摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。
・耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。
・粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
【用途】
・ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止。
・化学溶剤による洗浄時等のマスキング。
・製造・出荷ライン上の滑り助長。
【商品仕様】
・色:グレー
・幅(mm):12.7
・長さ(m):33
・厚さ(mm):0.1
・粘着力(N/mm):2.8N/10mm
・引張強度(N/mm):49N/10mm
・使用温度範囲(℃):180
・基材:PTFEフィルム
・伸び(%):133
・基材厚さ(mm):0.05
・総厚さ(mm):0.1
・粘着剤:シリコーン系
・粘着力:2.8N/10mm
・引張強度:49N/10mm
・UL規格 H種(180°)
・JANコード:4953871169023
・トラスココード:836-5342
・質量:76g
【材質/仕上】

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

7,827

型番 : P422X1/2
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 7,827

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃ 画像

電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

日東電工アメリカ(旧パーマセル)

日東電工アメリカ カプトンテープP-221 25μX12.7mmX33m 画像

日東電工アメリカ カプトンテープP-221 25μX12.7mmX33m

日東電工アメリカ(旧パーマセル)

日東電工アメリカ カプトンテープP-224 25μX12.7mmX33m 画像

日東電工アメリカ カプトンテープP-224 25μX12.7mmX33m

日東電工アメリカ(旧パーマセル)

日東電工アメリカ PTFEテープP-422 50μX12.7mmX33mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)