TRUSCO メッキ用マスキングテープ 厚手 19mmX66mX0.084mm

TRUSCO メッキ用マスキングテープ 厚手 19mmX66mX0.084mm

通常単価:
2,573
通常出荷日:
2日目

【特長】
・耐熱性、耐寒性、耐化学性に優れています。
【用途】
・PCB メッキマスキング用。
【商品仕様】
・色:緑
・幅(mm):19
・長さ(m):66
・厚さ(mm):0.084
・粘着力:4.9N/25mm
・引張強度:68N/25mm
・絶縁抵抗:1.0×10~13
・耐電圧:4000V
・耐熱温度:140℃(3Hr)
・伸縮率:75%
・切断にはカッターが必要
・JANコード:4989999494754
・トラスココード:836-8032
・質量:147g
【材質/仕上】
・基材:ポリエステル
・粘着剤:シリコン系粘着剤
・芯:ポリプロピレン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

2,573

型番 : TMMT-1966-B
通常出荷日 2日目
通常単価 2,573

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TRUSCO メッキ用マスキングテープ 厚手 19mmX66mX0.084mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)