3M 耐熱ポリイミドテープ 7416Y 50mmX33m

3M 耐熱ポリイミドテープ 7416Y 50mmX33m

通常単価:
31,794
通常出荷日:
2日目

【特長】
・特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。
・非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
・エポキシ樹脂への糊残りが少ないため、テープ上のモールディング用途などの製造工程に適しています。
【用途】
・樹脂モールディング。
・部品仮固定。
・ハンダリフロー時の耐熱マスキング。
【商品仕様】
・色:褐色
・幅(mm):50
・長さ(m):50
・厚さ(mm):0.03
・耐熱性:260℃30分
・粘着力:0.41N/10mm
・リフロー対応
・剥離フィルム付き
・JANコード:4573342783444
・トラスココード:856-6594
・質量:500g
【材質/仕上】
・基材:ポリイミドフィルム
・粘着剤:高耐熱・架橋性アクリル系

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

31,794

型番 : 7416Y-50
通常出荷日 2日目
通常単価 31,794

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

導電性アルミ箔テープ 画像

導電性アルミ箔テープ

スリーエムジャパン

3M 耐熱ポリイミドテープ 7416Y 50mmX33mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)