コンパル アルミ伸縮くまで ワイド

コンパル アルミ伸縮くまで ワイド

通常単価:
1,391
通常出荷日:
2日目

【特長】
・21本爪のワイドタイプで広範囲を効率よくかき集めます。
・環境や用途に合わせて長さが自由自在に調節できます。
・伸縮柄は軽くて丈夫なアルミ合金製です。
・収納・保管に便利な102~150cmの伸縮式です。
【用途】
・家庭菜園、庭園の手入れに。
・一般家庭、ゴルフ場など広範囲の屋外清掃に。
【商品仕様】
・全長(mm):1020~1500
・爪数(本):20
・先幅(mm):450
・爪長さ(mm):170
・JANコード:4935682030044
・トラスココード:828-9561
・質量:425g
【材質/仕上】
・爪:ポリプロピレン(PP)
・柄:アルミ合金他

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

1,391

型番 : 030044
通常出荷日 2日目
通常単価 1,391

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

コンパル アルミ伸縮くまで ワイドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)