(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

段差プレートロードアップG (コーナー一体型)

段差プレートロードアップG (コーナー一体型)

通常単価:
2,850円~
通常出荷日:
2日目

【特長】
・環境に配慮した再生ゴムを使用しています。
・音が静かで割れや変形も少ないです。
・ゴム製だから雨の日もスリップしにくいです。
・自重があるので雨水などに流されにくいです。
【用途】
・車庫前の歩道上がりや玄関前の段差に設置することで段差越えがスムーズにできる。

(i)ご注意

  • 再生ゴム特有のにおいがあります。
  • 設置部の段差が本品の高さより低い所へのご使用は避けてください。跳ね上がり事故の原因となります。
  • 本品はコンパクトカー・軽自動車を対象にしていますので、運搬車両でのご使用は避けてください。
  • 再生ゴム特有のにおいがあります。設置部の段差が本品の高さより低い所へのご使用は避けてください。跳ね上がり事故の原因となります。本品はコンパクトカー・軽自動車を対象にしていますので、運搬車両でのご使用は避けてください。

基本スペック

  • 材質1
    再生ゴム

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
JANコード

絞り込み

  • 4973655445112
  • 4973655445211
  • 4973655445716
  • 4973655445815
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 834-5612
  • 834-5611
  • 834-5610
  • 834-5609
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 2800
  • 3500
  • 6800
  • 8900
  • 解除
奥行(mm)

絞り込み

  • 150
  • 250
  • 解除
間口(mm)

絞り込み

  • 750
  • 850
  • 解除
高さ(mm)

絞り込み

  • 45
  • 95
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
4973655445112
834-5609
2800
150
750
45

2日目

2,850

型番 : 44511
通常出荷日 2日目
通常単価 2,850

スペック

  • JANコード
    4973655445112
  • トラスココード
    834-5609
  • 質量(g)
    2800
  • 材質1
    再生ゴム
  • 奥行(mm)
    150
  • 間口(mm)
    750
  • 高さ(mm)
    45
  • 耐荷重(t)
    0.6以下
  • タイプ
    コーナー部一体型
4973655445211
834-5610
6800
250
750
95

2日目

4,880

型番 : 44521
通常出荷日 2日目
通常単価 4,880

スペック

  • JANコード
    4973655445211
  • トラスココード
    834-5610
  • 質量(g)
    6800
  • 材質1
    再生ゴム
  • 奥行(mm)
    250
  • 間口(mm)
    750
  • 高さ(mm)
    95
  • 耐荷重(t)
    0.6以下
  • タイプ
    コーナー部一体型
4973655445716
834-5611
3500
150
850
45

2日目

4,066

型番 : 44571
通常出荷日 2日目
通常単価 4,066

スペック

  • JANコード
    4973655445716
  • トラスココード
    834-5611
  • 質量(g)
    3500
  • 材質1
    再生ゴム
  • 奥行(mm)
    150
  • 間口(mm)
    850
  • 高さ(mm)
    45
  • 耐荷重(t)
    1.2以下
  • タイプ
    コーナー部一体型
4973655445815
834-5612
8900
250
850
95

2日目

6,092

型番 : 44581
通常出荷日 2日目
通常単価 6,092

スペック

  • JANコード
    4973655445815
  • トラスココード
    834-5612
  • 質量(g)
    8900
  • 材質1
    再生ゴム
  • 奥行(mm)
    250
  • 間口(mm)
    850
  • 高さ(mm)
    95
  • 耐荷重(t)
    1.2以下
  • タイプ
    コーナー部一体型

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ハンプ  画像

ハンプ

Richell

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

段差プレートロードアップG (コーナー一体型) のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)