TRUSCO TSF型踏台 H750 階段両手すり アウトリガー MGキャスター

TRUSCO TSF型踏台 H750 階段両手すり アウトリガー MGキャスター

通常単価:
189,538
通常出荷日:
2日目

【特長】
・安全対策で効果的なアウトリガー付タイプの移動式踏台です。
・横に張り出したアウトリガーにより、倒れにくく安定性が増しています。
・マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。
【用途】
・工場、倉庫内での作業に。
【商品仕様】
・最大使用質量(kg):150
・天板高さ(m):0.75
・天板寸法(mm):600×400
・設置寸法(mm)間口×奥行:920×832
・段数:3
・踏ざん間隔(mm):250
・踏ざん踏面幅(mm):200
・組立式
・手すり高さ:1100mm
・JANコード:4989999574692
・トラスココード:856-3438
・質量:20.1kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

189,538

型番 : TSF-3675-TE411H-OC
通常出荷日 2日目
通常単価 189,538

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TRUSCO TSF型踏台 H750 階段両手すり アウトリガー MGキャスターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)